제품 게시
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    사양
    • 1363165

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07344
    • 제품군RS16
    • 제품분류Dimmers RS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)56
    • 너비(mm)56
    • 깊이(mm)11.5
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000011
    • ETIM 이름Control element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 설명Dimmer switches and controls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Modular Dimming Controls
    • OmniClass 번호23-35 37 17 13
    • OmniClass 제목Dimmers
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL