제품 게시
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double stage switch RS16 flush PW RAL9003

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)

    Double stage switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    사양
    • 1848726

      16A, 250V

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07354
    • 제품군RS16
    • 제품분류Switches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)84
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)21
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
    • IFC 분류개폐 장치
    • ETIM 코드EC001590
    • ETIM 이름Switch
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
    • OmniClass 번호23-35 37 00
    • OmniClass 제목Electrical Switches
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽