제품 게시
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

별점 3.9/53.9(8 리뷰)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

사양
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

기술 사양
  • 특징 참조EDA
  • 제품군Porte Pliante
  • 제품분류Aquarelle
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-27
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 접이식 문
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 35 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Folding Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 15 27
  • OmniClass 제목Folding Wood Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

지역 가용성

유럽