제품 게시
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle.
사양
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

기술 사양
  • 특징 참조Progress_valve_ball_tm3
  • 제품군Regulation Group
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves