제품 게시
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    사양
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    기술 사양
    • 특징 참조FCU_HE_HT
    • 제품군Regulation groups
    • 제품분류FCU HE
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2018-06-25
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • Uniclass 2015 코드Ss_55_70
    • Uniclass 2015 설명Water distribution and supply systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
    • OmniClass 번호23-39 21 13 21
    • OmniClass 제목Manifolds
    • CSI 단일 형식 II 코드D3090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아 북미