제품 게시
Floor Control Unit HE Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Low Temperature

Floor Control Unit, with 1” low temperature heating manifold

Supplied with a M3V-V Control Group and a low temperature manifold with from 3 to 13 circuits for the connection of underfloor heating

사양
  • Floor Control Unit HE Low Temperature

    Ways: 3 ÷ 13 

    Technical data:
    - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Secondary regulation field: 20÷65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

    Topway manifolds:
    - Measurement: 1”
    - Head threads: G 1” F
    - Derivations: M 24x19



기술 사양
  • 특징 참조FCU_HE_LT
  • 제품군Regulation groups
  • 제품분류FCU HE
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2018-06-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_70
  • Uniclass 2015 설명Water distribution and supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아 북미