제품 게시
Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 140 x 140 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 100. 1 side coupling DN 75.
기술 사양
  • 특징 참조vmc_plenum_07815850
  • 제품군VMC
  • 제품분류Plenum & Terminals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)140
  • 깊이(mm)88.7
관련성
  • 주 재료Sheet metal
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • UNSPSC 이름Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC 코드401016
  • Uniclass 2015 코드Ss_65
  • Uniclass 2015 설명Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 번호23-33 00 00
  • OmniClass 제목HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽