제품 게시
Politermolux Termolux continuous
Energy Saving

Politermolux Termolux continuous

HIGH QUALITY STANDARD AND
CUSTOMIZED POLYCARBONATE SKYLIGHTS
MANUFACTURED AND CERTIFIED IN ITALY

사양
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

기술 사양
  • 특징 참조Politermolux-Termolux-continuous
  • 제품군System
  • 제품분류Skylight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료금속
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Skylights
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_10_30_25
  • Uniclass 2015 설명Evacuation and safe condition signage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Unit Skylights
  • OmniClass 번호23-17 23 21
  • OmniClass 제목Evacuation Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows