제품 게시
CTC GSi 16
CTC Enertech

CTC GSi 16

Speed-controlled heat pump for ground source, lake or geothermal heating. Produces over 300 litres of hot water. Very quiet, 36 dB. Can be controlled from a smartphone with CTC Connect+. HP-Keymak certified.
사양
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
기술 사양
  • 특징 참조gsi-16
  • 제품군Heatpump
  • 제품분류Ground source heating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1912
  • 너비(mm)596
  • 깊이(mm)673
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료구리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)275
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류열 교환기
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_37_36
  • Uniclass 2015 설명Ground source heat pumps

지역 가용성

유럽 아시아