제품 게시
Insulbar® Thermal Break profiles spacer for curtain walls 17,5mm Art_3836
Ensinger

Insulbar® Thermal Break profiles spacer for curtain walls 17,5mm Art_3836

Simple Thermal break profile, that have function of therma break between the transoms/mullions and the pressur plates to fix the glazing. This profile could supply with following material configuration: - Insulbar PA66 GF 25 - Insulbar PA66 GF 25 RE (recycled)
기술 사양
  • 특징 참조Thermal_Break_profiles_for_curtain_walls-spacer-Art_3836
  • 제품군Windows
  • 제품분류Curtain walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-13
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)17.5
관련성
  • 주 재료폴리아미드
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Double Hung Windows
  • UNSPSC 이름Profiles
  • UNSPSC 코드301023
  • OmniClass 번호23-13 17 00
  • OmniClass 제목Profiles