제품 게시
Tork Counterfold Counter Napkin Dispenser
Tork Counterfold Counter Napkin Dispenser
Tork Counterfold Counter Napkin Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Counterfold Counter Napkin Dispenser

    Tork offers a range of traditional napkin dispenser systems to suit every self service occasion.

    Benefit:
    • Dispensers provide reduced napkin waste
    • Each napkin is always fresh and hygienic
    • Durable dispensers - increased reliability
    • Stackable - space saving
    • Smart loading solution when dispensers are placed on each other
    기술 사양
    • 특징 참조271600
    • 제품군Aluminum
    • 제품분류Napkin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)107
    • 너비(mm)189
    • 깊이(mm)356
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.79
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽