제품 게시
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre
    Tork-Essity-EU

    Bin 50 Litre

    별점 4.4/54.4(19 리뷰)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    기술 사양
    • 특징 참조460011
    • 제품군Image Design
    • 제품분류Bin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)614
    • 너비(mm)253
    • 깊이(mm)395
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4890
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Waste Receptacles
    • OmniClass 번호23-21 17 11
    • OmniClass 제목Interior Waste Bins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽