제품 게시
Coat Hook
Coat Hook
    Tork-Essity-EU

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    기술 사양
    • 특징 참조460014
    • 제품군Image Design
    • 제품분류Hook
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)30
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료ABS
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 설명Coat hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-21 15 19 13
    • OmniClass 제목Coat Hooks

    지역 가용성

    유럽