제품 게시
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 1,5 bundles)
    기술 사양
    • 특징 참조552108
    • 제품군Elevation
    • 제품분류Hand Towel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)295
    • 너비(mm)302
    • 깊이(mm)101
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.804
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-21 43 15 13
    • OmniClass 제목Bathroom Tissue Dispensers