제품 게시
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    기술 사양
    • 특징 참조554000
    • 제품군Elevation
    • 제품분류Toilet Tissue
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)360
    • 너비(mm)437
    • 깊이(mm)133
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가헝가리
    • 순 중량(Kg)1.593
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 설명Toilet paper dispensers
    • OmniClass 번호23-21 43 15 31
    • OmniClass 제목Toilet Tissue Dispensers

    지역 가용성

    유럽