제품 게시
Tork Mini Liquid Soap Dispenser
Tork Mini Liquid Soap Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    The smaller Tork dispensers for liquid soap are suitable for low-capacity washrooms - even in tough and demanding environments.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 475 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    기술 사양
    • 특징 참조561000
    • 제품군Elevation
    • 제품분류Skin Care
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)206
    • 너비(mm)112
    • 깊이(mm)114
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.263
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers

    지역 가용성

    유럽