제품 게시
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    기술 사양
    • 특징 참조562000
    • 제품군Elevation
    • 제품분류Air Care
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)174
    • 너비(mm)97
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)0.29
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 설명Air fresheners
    • OmniClass 번호23-21 43 15 11
    • OmniClass 제목Air Freshener Dispensers