제품 게시
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    기술 사양
    • 특징 참조564000
    • 제품군Elevation
    • 제품분류Bin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)338
    • 너비(mm)190
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가헝가리
    • 순 중량(Kg)0.88
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Waste Receptacles
    • OmniClass 번호23-21 17 11
    • OmniClass 제목Interior Waste Bins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste