제품 게시
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red N4

The Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic. This modern dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
기술 사양
  • 특징 참조6336000
  • 제품군Signature line
  • 제품분류Interfold Dispenser Napkins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)24.5
  • 너비(inches)9.25
  • 깊이(inches)9.25
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 설명Napkins