제품 게시
Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm
Ethnicraft

Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm

The Tripod side table is a light, versatile piece that can be used on its own or in a group of several tables. It can easily be moved from room to room, placed next to a chair or a settee, or as a bedside table.

Ethnicraft에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조14212-Tripod-side-table
  • 제품군Tripod
  • 제품분류Side tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)56
  • 너비(mm)46
  • 깊이(mm)46
관련성
  • 주 재료Teak
  • 순 중량(Kg)4.2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블