제품 게시
Torsion table - varnished oak - round - low height - 90x90x69 cm
Ethnicraft

Torsion table - varnished oak - round - low height - 90x90x69 cm

Airy with subtle complexities, the Torsion dining table incorporates advanced woodworking techniques to create a light solid oak table top with a torsaded base of sculptural elegance.

Ethnicraft에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조50036-Torsion-dining-table
  • 제품군Torsion
  • 제품분류Bistro Dining Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)69
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료오크
  • 순 중량(Kg)31
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블