Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle HibiscusPorte d’entrée en aluminium Passage – Modèle HibiscusPorte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Hibiscus
이전 이미지 보기
다음 이미지 보기
EURADIF

Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Hibiscus

Porte d’entrée en aluminium HIBISCUS

Porte d’entrée design avec pièce alunox asymétrique et ses rainures décoratives originales.

* DÉCOR face extérieure et intérieure
* PAREMENTS aluminium de 2,5 mm
* OUVRANT d’épaisseur 81 mm
* PIÈCES DÉCORATIVES en Alunox affleurante extérieure et intérieure

* DORMANT aluminium de 75 mm à rupture de pont thermique
* CADRE ouvrant aluminium et ABS avec système breveté anti effet bi-lame
* PASSAGE P.M.R de 830 mm respecté pour une pose en applique avec une largeur tableau de 900 mm
* SEUIL aluminium 20 mm P.M.R à rupture de pont thermique
* JOINT de frappe ouvrant et dormant
* REJET d’eau en traverse basse de l’ouvrant en option
* Classement A.E.V : A*4 E*7B V*C3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour connaitre nos différentes options et combinaisons possibles, consultez notre catalogue en ligne.

사양
  • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1
    pêne dormant

    * GÂCHE FILANTE sur le dormant

    * 2 pièces anti-dégondage haute et basse

    * PAUMELLES à ficher à réglage 3D

    * POIGNÉE New-York aspect inox

    * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte de réapprovisionnement

기술 사양
  • 특징 참조PASSAGE_HIBISCUS
  • 제품군Portes d'entrée en aluminium
  • 제품분류PASSAGE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류
  • Uniclass 1.4 코드JL20
  • Uniclass 1.4 설명Doors
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 13 13
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽
프랑스