한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
HIGH PRESSURE DUCTED UNIT, FOR COOLING,2 PIPES, CAPACITY FROM 5,18 kW TO 28,04 kW.
EBH District cooling high pressure ducted units, thanks to their high pressure fan decks, permit to satisfy every request of cooling applications in big environments, where ducted air distribution is requested. They are suitable for horizontal installation.These are units for COOLING applications; they are fed with cold water and used according to their relevant performance features. District Cooling version: the water coils are designed with a reduced number of circuits, suitable for functioning with high water temperature difference. Power consumption is reduced by more than 50% in the EST version (EC motor compared to AC motor).

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.