제품 게시
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499

Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
기술 사양
  • 특징 참조heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
  • 제품군Heat Pump
  • 제품분류Heat Pump
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)928
  • 너비(mm)1287
  • 깊이(mm)458
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료ABS
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 펌프
  • IFC 분류액츄에이터
  • ETIM 코드EC012034
  • ETIM 이름Heat pump (air/water) monobloc type

지역 가용성

유럽
스페인
포르투갈