제품 게시
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

This 63” x 42” roll-in shower base is ideal for senior living applications and complies with ADA, ANSI A117.1, CA Title 24, and other major accessibility standards.

사양
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

기술 사양
  • 특징 참조sp6342a
  • 제품군ANSI A - ADA - CA Title 24
  • 제품분류SP6342A
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.12
  • 너비(inches)62
  • 깊이(inches)36
관련성
  • 주 재료섬유 유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)50
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG017640
  • ETIM 이름Sanitary showers
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

북미
미국