제품 게시
XLERATOR® XChanger Kit
Excel Dryer US

XLERATOR® XChanger Kit

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.
기술 사양
  • 특징 참조excel_xlerator_xchange_kit
  • 제품군Equipment
  • 제품분류Hand dryer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연
  • 부 재료아연
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 15
  • OmniClass 제목Hand Dryers
  • CSI 단일 형식 II 코드E1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Commercial Equipment