제품 게시
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    별점 2.8/52.8(9 리뷰)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조petale-upholstered-bar-stool
    • 제품군Petale
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)950
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 설명Stainless steel stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 21 33 11
    • OmniClass 제목Commercial Bar Stools