제품 게시
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    별점 3.0/53.0(13 리뷰)
    The geometry of the top hides one or more discs measuring 48-54 cm beneath. The main top and the removable discs are in 6 mm, high pressure laminated HPL. The coffee table can be configured choosing from 5 top and frame finishes.
    기술 사양
    • 특징 참조MH
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-01-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)405
    • 너비(mm)1330
    • 깊이(mm)1850
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구

    지역 가용성

    유럽