제품 게시
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    사양
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    기술 사양
    • 특징 참조FAAC-950N2
    • 제품군FAAC
    • 제품분류Swing Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-02-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)105
    • 너비(mm)530
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors