당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Crio D81A01

문서 번호: Crio-D81A01
제조 업체: Fabbian Illuminazione
제품군: Crio
제품 그룹: Pendant
너비 (mm): 572
높이 (mm): 5245
깊이 (mm): 572
게시 날짜: 2018-04-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


주요 자료:
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 6.23

BIMobject 카테고리: 조명 - 펜던트
IFC 분류: Light Fixture
UNSPSC 이름: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC 코드: 3911
Uniclass 1.4 코드: L7473
Uniclass 1.4 설명: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 코드: SS-70-80
Uniclass 2.0 설명: Lighting Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_70_80
Uniclass 2015 설명: Lighting systems
NBS Reference 코드: 70-80
NBS Reference 설명: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass 번호: 23-35 47 11
OmniClass 제목: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands