당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Multispot Beluga F32L06

문서 번호: Multispot-Beluga-F32L06
제조 업체: Fabbian Illuminazione
제품군: Multipot Beluga
제품 그룹: Pendant
너비 (mm): 92
높이 (mm): 70
깊이 (mm): 92
게시 날짜: 2018-04-27
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


주요 자료: Glass
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 0.55

BIMobject 카테고리: 조명 - 펜던트
IFC 분류: Light Fixture
UNSPSC 이름: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC 코드: 3911
Uniclass 1.4 코드: L7473
Uniclass 1.4 설명: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 코드: SS-70-80
Uniclass 2.0 설명: Lighting Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_70_80
Uniclass 2015 설명: Lighting systems
NBS Reference 코드: 70-80
NBS Reference 설명: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass 번호: 23-35 47 11
OmniClass 제목: Lighting Fixtures