당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Olympic F45A01

문서 번호: Olympic-F45A01
제조 업체: Fabbian Illuminazione
제품군: Olympic
제품 그룹: Pendant
너비 (mm): 802
높이 (mm): 4020
깊이 (mm): 802
게시 날짜: 2018-04-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Olympic is a round white painted aluminium hanging light collection, with the LED light source located on the outer ring. Both direct and indirect light diffusion. The hanging lights are available in different diameters, and in single or multiple layouts. The peculiarity of these lamps is the possibility to intertwine them, creating original shapes and compositions, also thanks to the easy cable length adjustment.


주요 자료: Aluminium
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 2.55

BIMobject 카테고리: 조명 - 펜던트
IFC 분류: Light Fixture
UNSPSC 이름: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC 코드: 3911
Uniclass 1.4 코드: L7473
Uniclass 1.4 설명: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 코드: SS-70-80
Uniclass 2.0 설명: Lighting Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_70_80
Uniclass 2015 설명: Lighting systems
NBS Reference 코드: 70-80
NBS Reference 설명: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass 번호: 23-35 47 11
OmniClass 제목: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands