당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Pivot F39G03

문서 번호: Pivot-F39G03
제조 업체: Fabbian Illuminazione
제품군: Pivot
제품 그룹: Wall-Ceiling lamp
너비 (mm): 1080
높이 (mm): 50
깊이 (mm): 40
게시 날짜: 2018-04-27
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


주요 자료: Aluminium
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 0.7

BIMobject 카테고리: 조명 - 벽면 설치
IFC 분류: Light Fixture
UNSPSC 이름: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC 코드: 3911
Uniclass 1.4 코드: L7473
Uniclass 1.4 설명: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 코드: SS-70-80
Uniclass 2.0 설명: Lighting Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_70_80
Uniclass 2015 설명: Lighting systems
NBS Reference 코드: 70-80
NBS Reference 설명: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass 번호: 23-35 47 11
OmniClass 제목: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands