제품 게시
Bancone
Bancone
    Fabita

    Bancone

    Fixed cabinet with full flex wire top induction combined with a large wooden worktop.
    사양
    • The metal structure comes with two wooden underlying shelves, which can be used as support for kitchen utensils.
    기술 사양
    • 특징 참조Bancone
    • 제품군Induction and vitroceramic hobs
    • 제품분류Induction Hob
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
    • IFC 분류전기 용품
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 설명Fume capturing hoods