제품 게시
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    A round beam decorative luminaire in three sizes for entrances and stairwells, for example. Also available with Tunable White for dynamic lighting. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body and decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enameled in glossy black (RAL 9005) or clear enamelled brushed aluminium. Colour-coordinated ceiling cup. Key Features Lumen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Round Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse
    사양
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조Tibi_Pendant
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 남아메리카 오세아니아 유럽 북미 아프리카