제품 게시
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Suspended or ceiling mounted with direct light only via Opal louvres. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) alternatively black (RAL 9005) or natural anodised extruded aluminium finish. Key Features Lumen: 1600lm, 2500lm, & 5000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised, Black & White Availible Light control: DALI Phase-pulse & e-Sense Organic
    사양
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    기술 사양
    • 특징 참조Notor-65-Opal
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 남아메리카 오세아니아 유럽 북미 아프리카