제품 게시
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Surface mounted

    Surface mounted downlights with integrated option for surface-mounted cable. Available with several reflector and light distribution options. Aluminium luminaire body in white (RAL 9016). Installation section of white plastic (PA). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    사양
    • Dimension: 129 mm Diameter, 134 mm Height
      Weight: 0.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    기술 사양
    • 특징 참조Pleiad-G4-128-Surface-mounted
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Surface mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 남아메리카 오세아니아 유럽 북미 아프리카