제품 게시
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

A small downlight with very excellent technical lighting properties. Two different luminous fluxes with high colour reproduction. Rotatable 355º and tilts 45º. Luminaire body in cast , white aluminium (RAL 9003). Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Narrow beam, Medium beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
사양
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

기술 사양
  • 특징 참조Pleiad-G4-Flex
  • 제품군Indoor
  • 제품분류Recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

아시아 남아메리카 오세아니아 유럽 북미 아프리카