제품 게시
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
    Falco

    FalcoLinea litter bin

    The FalcoLinea litter bin combines contemporary design with robust functionality, making it an ideal choice for urban spaces, parks, and commercial areas. Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this litter bin is both durable and stylish. It features a steel inner bin and a lockable lid for added security and ease of maintenance. The FalcoLinea litter bin is available in a variety of RAL colours, allowing it to blend seamlessly with existing street furniture and surroundings.

    사양
    • Durable Construction: Made from high-quality steel for long-lasting use.
      Lockable Lid: Ensures security and easy maintenance.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors to suit any environment.
      Modern Design: Sleek and stylish, perfect for enhancing public spaces.

    기술 사양
    • 특징 참조falcolinea-litter-bin
    • 제품군Outdoor furniture
    • 제품분류Litter bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-09-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)485
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)87
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류폐기물 터미널
    • ETIM 코드EC001882
    • ETIM 이름Waste separation system
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    루마니아
    뤽상부르
    벨기에
    불가리아
    스웨덴
    스위스
    슬로바키아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리