제품 게시
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    The FalcoLinea is a modern and versatile backless outdoor bench designed to enhance public spaces with its clean lines and durable construction. Made from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this bench is perfect for parks, plazas, and urban environments. The combination of robust materials ensures longevity and minimal maintenance. Available in various RAL colours, the FalcoLinea can be customized to fit seamlessly into any landscape design.

    사양
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    기술 사양
    • 특징 참조falcolinea-outdoor-bench
    • 제품군Outdoor furniture
    • 제품분류Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)536
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)110
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 설명Street and site benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 33 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Site Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 제목Benches

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    루마니아
    뤽상부르
    벨기에
    불가리아
    스웨덴
    스위스
    슬로바키아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리