제품 게시
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Lay-in
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Lay-in

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Lay-in

    기술 사양
    • 특징 참조Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Lay-in
    • 제품군Ceiling
    • 제품분류Tile-Plank-Ceiling
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-08-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)3.22
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • OmniClass 번호23-15 19 23
    • OmniClass 제목Ceilings

    지역 가용성

    아시아