제품 게시
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    The Mega+ F System is designed for exterior building decoration, offering not only increased strength and durability but also architectural details with small 2-millimeter joints and standard 10-millimeter joints. This provides design flexibility and options.

    기술 사양
    • 특징 참조Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • 제품군Ceiling
    • 제품분류Tile-Plank-Ceiling
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-08-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)15
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)6000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)7.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • OmniClass 번호23-15 19 23
    • OmniClass 제목Ceilings

    지역 가용성

    아시아