제품 게시
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    기술 사양
    • 특징 참조TERRATEX_Terracotta
    • 제품군Panel
    • 제품분류Terracotta
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-08-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)22
    관련성
    • 주 재료Brick
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)31
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • OmniClass 번호23-13 33 15
    • OmniClass 제목Wall Exteriors

    지역 가용성

    아시아