제품 게시
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
    Faraone

    ALBA-ALU

    Point of design for glass railing.

    ALBA CHOOSE “SIMILAR STAINLESS STEEL” ALUMINIUM.

    Valid for indoor / outdoor use



    사양
    • MATERIAL

      • Aluminium roll
      • Zinc coated – threaded rod


      FINISHING

      • Polish – similar stainless steel
    기술 사양
    • 특징 참조alba-alu
    • 제품군Railing
    • 제품분류Alba - point fixing railing
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2018-05-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 난간
    • IFC 분류난간
    • UNSPSC 이름Tempered glass
    • UNSPSC 코드30171706
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 설명Balustrade and guarding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings