당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Canopies Gran Sasso

문서 번호: Canopies_Gran_Sasso
제조 업체: Faraone
제품군: Shelters
제품 그룹: Canopies
게시 날짜: 2019-06-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


주요 자료: Glass
보조 자료: Stainless steel
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: 조경 - Outdoor Furniture
UNSPSC 이름: Canopy
UNSPSC 코드: 30151902
Uniclass 1.4 코드: L4211
Uniclass 1.4 설명: Canopies
Uniclass 2.0 코드: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 설명: Canopy Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 설명: Canopy systems
NBS Reference 코드: 25-50-45-10
NBS Reference 설명: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

이름
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®