제품 게시
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    사양
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    기술 사양
    • 특징 참조maior-colors-vision
    • 제품군Railing
    • 제품분류Maior Colors - Glass and Aluminum railing
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2018-05-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 난간
    • IFC 분류난간
    • UNSPSC 이름Glass products
    • UNSPSC 코드301717
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 설명Balustrade and guarding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 23 17 11 17
    • OmniClass 제목Stair Railings
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings