제품 게시
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    기술 사양
    • 특징 참조Ninfa50N
    • 제품군Railing
    • 제품분류Ninfa - high performance glass railing
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 설명Balustrade and guarding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 73 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing