제품 게시
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
    Faro Barcelona

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Three-phase recessed track 2m long. Black color.
    사양
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    기술 사양
    • 특징 참조01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC000101
    • ETIM 이름Light-track
    • UNSPSC 이름Track lighting
    • UNSPSC 코드39111508
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 설명Lighting tracks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 21 17
    • OmniClass 제목Lighting Tracks
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL