제품 게시
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
    Faro Barcelona

    ACADEMY White table lamp

    White tabletop version of ACADEMY, a collection of designer lamps from Nahtrang that is characterized by its simple and classic style. Ideal for the dining room or reading spaces, since the light can be regulated. This lamp is easy to turn on/off thanks to the Touch Dimmer system.
    사양
    • Reference: 28203

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 539

      Length: 447

      Depth: 160

      Base diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 610

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 455

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 14

      Net weight consolidated item: 2,50

    기술 사양
    • 특징 참조28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • 제품군INDOOR
    • 제품분류Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • UNSPSC 이름Table lamp fixture
    • UNSPSC 코드39111510
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Table Lamps
    • OmniClass 번호23-35 47 23
    • OmniClass 제목Lamps
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아