제품 게시
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
    Faro Barcelona

    LINK Bronze table lamp

    LINK is a design set created by Estudi Ribaudí with a contemporary style. The table lamp is ideal for illuminating the living room or bedroom.
    사양
    • Reference: 29898

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168596

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1564

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 220

      Depth: 56

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 470

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 170

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005094

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.75

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1.5

    기술 사양
    • 특징 참조29898_-_link-bronze-table-lamp
    • 제품군INDOOR
    • 제품분류Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • UNSPSC 이름Table lamp fixture
    • UNSPSC 코드39111510
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Table Lamps
    • OmniClass 번호23-35 47 23
    • OmniClass 제목Lamps
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아